EPIC® H-A 16 TBFH-LB

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

The compact metal housing is suitable for applications with a high number of contacts. It has a direct cable entry and 1 single lever.

  • Más espacio interior para un cableado cómodo
  • Grado de protección UL50E probado

ImpermeableRobustoResistencia mecánicaIngeniería de planta

cRUusVDE audited

Referencia Descripción del artículoMPGCuelloUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: cubierta de adaptador (entrada de cable recta, palanca simple, mayor altura)
70480200
H-A 16 TBFH-LB 16-16sí
79480200
H-A 16 TBFH-LB M2020--
79480400
H-A 16 TBFH-LB M2525--

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Beneficios

  • Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • cubierta para adaptador, gama alta
  • 1 palanca simple
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello