EPIC® H-A 32 SDRL-BO

Carcasa resistente para dos insertos

The compact robust housing has 2 cable entries and pivots for a double lever, which makes it the ideal option for use in control systems.

Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 32

ImpermeableRobustoResistencia mecánicaIngeniería de planta

cRUus

Referencia Descripción del artículoMPGCuelloUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en superficie (carcasa, 2 entradas de cable, pernos de anclaje para palanca doble)
70516200
H-A 32 SDRL-BO 21-21sí
70516400
H-A 32 SDRL-BO 29-29sí
79516200
H-A 32 SDRL-BO M2525-sí
79516400
H-A 32 SDRL-BO M3232-sí

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • IP 40 (cover closed)

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Beneficios

  • Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • 2 entradas de cable
  • Tapa protectora de metal