e-Shop

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Las etiquetas envolventes FLEXIMARK® TCK son marcadores de vinilo con una lámina protectora transparente para la identificación de cables con una impresora de transferencia térmica

Energía solarEnergía eólicaGran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a radicación UVImpermeable

Referencia DenominaciónColorAnchura x longitud (mm)Superficie imprimible (anchxalt) mmpara Ø, mmMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Versión blanca
83259874
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 32 WHblanco25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.012001
83259875
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 35 WHblanco25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.012001
83259876
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 40 WHblanco25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.06001
83259877
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 45 WHblanco25.0 x 142.525.0 x 25.08.0 - 36.06001
83259890
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 48 WHblanco34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.06001
83259878
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 60 WHblanco50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.06001
83259879
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 65 WHblanco50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.06001
83259881
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 70 WHblanco50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.06001
Versión amarilla
83259882
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 32 YEamarillo25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.012001
83259883
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 35 YEamarillo25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.012001
83259884
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 40 YEamarillo25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.06001
83259885
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 45 YEamarillo25.0 x 142.525.0 x 25.08.0 - 36.06001
83259889
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 48 YEamarillo34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.06001
83259886
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 60 YEamarillo50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.06001
83259887
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 65 YEamarillo50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.06001
83259888
Etiqueta FLEXIMARK® TCK 70 YEamarillo50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.06001

Beneficios

  • La pieza de película transparente se enrolla alrededor del cable y se adhiere sobre el área de la etiqueta, por lo que la impresión está protegida contra la abrasión, la suciedad y el disolvente
  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
  • Ahorra espacio gracias a la envoltura estrecha

Ámbito de uso

  • For cable marking

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Adhesivo

  • Adhesivo permanente de base acrílica

Colores disponibles

  • Blanco o amarillo

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,025 mm

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C
  • Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.