e-Shop

FLEXIMARK® Shrink mark

Tubo retráctil FLEXIMARK® para identificación de cable, puede imprimirse fácilmente con una impresora de transferencia térmica

Energía eólicaGran resistencia químicaNo propagador de la llama

Referencia DenominaciónColorRango de contracción (mm)Und. de embalaje en mUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83251670
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 3/1 BKnegro1.0 - 3.0301
83251671
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 BKnegro2.0 - 6.0251
83251672
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 BKnegro3.0 - 9.0201
83251673
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 BKnegro4.0 - 12.0201
83251674
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 BKnegro6.0 - 18.0201
83251680
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 3/1 YEamarillo1.0 - 3.0301
83251681
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 YEamarillo2.0 - 6.0251
83251682
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 YEamarillo3.0 - 9.0201
83251683
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 YEamarillo4.0 - 12.0201
83251684
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 YEamarillo6.0 - 18.0201
83251690
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC 3/1 WHblanco1.0 - 3.0301
83251691
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 WHblanco2.0 - 6.0251
83251692
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 WHblanco3.0 - 9.0201
83251693
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 WHblanco4.0 - 12.0201
83251694
Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 WHblanco6.0 - 18.0201

Beneficios

  • Tubo retráctil plano que puede ser cortado a cualquier longitud

Ámbito de uso

  • For cable marking
  • Para aplicaciones donde haya poco espacio
  • Protección del aislamiento del cable
  • Especialmente apta para reparaciones

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación UL 224

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Cinta de color recomendada: Caracteres en negro: FTI-X 60-300 BK (n.º de artículo 83260206), caracteres en blanco: FTI-X 55-300 WH (n.º de artículo 83260260)
  • Utilizar la impresora EOS5 con cuchilla de corte opcional para cortar y la impresora SQUIX con cuchilla de perforación opcional para perforar los tubos termorretráctiles
  • Con impresión personalizada: véase el producto Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Colores disponibles

  • Negro, amarillo y blanco

Material

  • Poliolefina
  • Relación de contracción: 3:1

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.