FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Las etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR son marcadores de poliuretano para la señalización de cables con bridas de sujeción, especialmente adecuadas para entornos severos.

PUR 60x10 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Alimentación y BebidasOil & GasCarrilApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x longitud (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Fijación centrada (con 1 brida de sujeción)
83280275
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 20x30 YE Diamondamarillo30.0 x 20.010001
83280276
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 20x30 WH Diamondblanco30.0 x 20.010001
Fijación a la izquierda (con 1 brida de sujeción)
83280277
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 YEamarillo12.0 x 55.010001
83280278
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 WHblanco12.0 x 55.010001
Fijación en ambos lados (con 2 bridas de sujeción)
83280279
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 YEamarillo10.0 x 35.010001
83260191
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 YEamarillo10.0 x 60.010001
83260192
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 YEamarillo15.0 x 75.010001
83260193
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 YEamarillo25.0 x 75.05001
83255321
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 YEamarillo60.0 x 100.02501
83280280
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 WHblanco10.0 x 35.010001
83260194
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 WHblanco10.0 x 60.010001
83260195
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 WHblanco15.0 x 75.010001
83260196
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 WHblanco25.0 x 75.05001
83255322
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 WHblanco60.0 x 100.02501
83280260Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 RDrojo10.0 x 60.010001
83280261
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 RDrojo15.0 x 75.010001
83280262
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 RDrojo25.0 x 75.05001
83280263
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 OGnaranja10.0 x 60.010001
83280264
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 OGnaranja15.0 x 75.010001
83280265
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 OGnaranja25.0 x 75.05001
83280266
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 BUazul10.0 x 60.010001
83280267
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 BUazul15.0 x 75.010001
83280268
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 BUazul25.0 x 75.05001
83280269
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 BKnegro10.0 x 60.010001
83280270
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 BKnegro15.0 x 75.010001
83280271
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 BKnegro25.0 x 75.05001
83280272
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 60x10 GNverde10.0 x 60.010001
83280273
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x15 GNverde15.0 x 75.010001
83280274
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 75x25 GNverde25.0 x 75.05001

Beneficios

  • Buena resistencia a radiación UV
  • Gran resistencia química
  • Material altamente flexible
  • El material flexible permite un montaje fácil con 1 o 2 bridas detectables

Ámbito de uso

  • Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)
  • Puede montarse directamente en el cable con bridas de sujeción de poliamida

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 y MIL-STD-202G

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Cinta de color recomendada: Caracteres en negro: FTI-Y 60-360 BK (n.º de artículo 83260201), caracteres en blanco: FTI-X 55-300 WH (n.º de artículo 83260260)
  • Con impresión personalizada: véase el producto Etiqueta para cables FLEXIMARK® PUR FCC

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables

Colores disponibles

  • Color estándar: amarillo, blanco
  • Also available in red, orange, blue, green and black

Material

  • Poliuretano libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • de -50°C a +100°C
  • Durante un período breve también pueden resistir +125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.