e-Shop

Conexión atornillada EPIC® H-Q 5 PE

Inserto para conector con 5 contactos crimpados y conductor protector con conexión atornillada

Inserto de conector rectangular compacto de 5 polos, potencia hasta 30 A, con contacto PE atornillable.

  • Inserto estándar compacto y potente
  • Contacto de crimpado que ahorra espacio
  • Hecho en Alemania

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaApto para uso en exterioresNo propagador de la llama

CEcRUus

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® H-Q 5 con conductor de protección PE tipo atornillado
10431600
EPIC H-Q 5 SCM PE-Sinserto (macho)510
10432600
EPIC H-Q 5 BCM PE-Shembra510

Beneficios

  • Potencia hasta 30 A gracias a la disposición compacta de los 5 contactos de potencia.
  • La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
  • El conductor de protección (PE) puede conectarse de dos formas: la variante "PE-S" puede utilizarse con un contacto atornillado PE; la variante "PE-C", con un contacto de crimpado PE.
  • Conectable con conectores estándar del mercado.
  • Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 4,0 mm².

Ámbito de uso

  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos.
  • Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • 400 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 30 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Número de contactos

  • 5 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm²
  • Conexión atornillada PE: 0,25 mm² ... 4,0 mm²

Material

  • Poliamida

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.