Catálogo online

ÖLFLEX® 150 CY

Cable estándar apantallado y resistente a aceites con aprobación H05VVC4V5-K y AWM

ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
  • Armonizado (HAR) H05VVC4V5-K y reconocido UL
  • Conformidad con EMC (CEM)

Gran resistencia químicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferencia

CECSAHARRUECOLABEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® 150 CY
0015602
2 X 0.758.540109
0015603
3 G 0.758.951125
0015604
4 G 0.759.670157
0015605
5 G 0.7510.377180
0015607
7 G 0.7512.393226
0015612
12 G 0.7514.8155325
0015702
2 X 1.08.846,4121
0015703
3 G 1.09.476145
0015704
4 G 1.01080180
0015705
5 G 1.01195203
0015707
7 G 1.013118273
0015712
12 G 1.015.6195425
0015802
2 X 1.51059,2151
0015803
3 G 1.510.584159
0015804
4 G 1.511.494,8211
0015805
5 G 1.512.7122241
0015807
7 G 1.515.1143306
0015812
12 G 1.517.8254480
0015903
3 G 2.511.9120245
0015904
4 G 2.513.2170295
0015905
5 G 2.514.7205365
0015907
7 G 2.517.5241480

Beneficios

  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos
  • En interiores secos, húmedos y mojados (incluyendo mezclas de agua y aceites), pero no apto para uso en exteriores
  • Para instalaciones fijas en condicionesde carga mecánica media, así comocon movimiento ocasional en flexión norecurrente ni continuado; sin carga de tracción o guiado forzado
  • Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29

Características de producto

  • No propagador de llama según IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable Flame Test
  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
  • UL AWM estilo 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: PVC, con resistencia a aceites mejorada, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: HAR: -5 °C a +70 °C UL/CSA: +90 °C
  • Instalación fija: HAR: -40 °C a +70 °C UL/CSA: +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.