UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Cable de datos, par trenzado, apantallado, código de colores DIN 47100, negro/resistente a UV/uso en exteriores

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cable de datos de baja frecuencia, cubierta PVC, DIN 47100, apantallado para construcción de instalaciones, técnica de medición y control, negro resistente a la radiación UV, uso en exteriores

  • (TP) = Par trenzado.
  • El clásico para múltiples aplicaciones: en negro
  • Resistente a radiación UV / uso a la intemperie

Apto para uso en exterioresProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEFire

No data available for display
Referencia Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

1030600
2 x 2 x 0.145,318,539
1030607
3 x 2 x 0.145,82348
1030601
4 x 2 x 0.146,226,654
1030602
6 x 2 x 0.147,148,581
1030609
8 x 2 x 0.148,253,797
1030603
10 x 2 x 0.148,759110
1030604
12 x 2 x 0.148,966142
1030605
16 x 2 x 0.1410,279154
1030608
20 x 2 x 0.1411,397184
1030606
25 x 2 x 0.1412,5113238
1030610
2 x 2 x 0.256,32851
1030611
3 x 2 x 0.257,139,668
1030612
4 x 2 x 0.257,644,981
1030613
6 x 2 x 0.258,569,5115
1030614
8 x 2 x 0.2510,376,9130
1030615
10 x 2 x 0.2511102158
1030616
12 x 2 x 0.2511,3120190
1030617
16 x 2 x 0.2512,5146,5238
1030618
25 x 2 x 0.2516,1205344
1030619
2 x 2 x 0.57,948,193
1030620
3 x 2 x 0.58,773,7116
1030621
4 x 2 x 0.59,482127
1030622
6 x 2 x 0.511,1110198
1030623
8 x 2 x 0.513,1139259
1030624
12 x 2 x 0.514,9198,3354
1030625
16 x 2 x 0.516,5240459
1030626
2 x 2 x 0.758,558106
1030627
3 x 2 x 0.759,484140
1030628
4 x 2 x 0.7510,7108169
1030632
5 x 2 x 0.7511,1126215
1030629
6 x 2 x 0.7512,1146246
1030630
8 x 2 x 0.7514,7180290
1030631
12 x 2 x 0.7516,2261456
1030633
2 x 2 x 1.0984142
1030634
3 x 2 x 1.01096173
1030635
4 x 2 x 1.011,3121212
1030636
5 x 2 x 1.011,8161266

Beneficios

  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Uso a la intemperie según estándares europeos

Ámbito de uso

  • Puede utilizarse en sistemas electrónicos, informáticos, equipos de control, máquinas de oficina, básculas, etc.
  • Interiores secos y húmedos.
  • Uso a la intemperie según estándares europeos

Características de producto

  • Protección contra el acoplamiento capacitivo de campos eléctricos (p.e. cables de alimentación)
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radicación UV según EN 50525-1
  • Resistente al ozono

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • C/C: aprox. 120 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.