Módulo EPIC® MC: Universal Bus (USB)

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de bus universal presenta una conexión roscada y es apto para su uso en sistemas de control, así como en sistemas de iluminación y sonido.

  • Conector para los cables de datos apantallados
  • Palanca para un desmontaje rápido del módulo

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: Bus universal (USB)
10390600
EPIC® MCS 4 SSinserto (macho)4+blindaje15
10390700
EPIC® MCS 4 BShembra4+blindaje15

Beneficios

  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 30 V

Corriente nominal en A

  • 1 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Aleación de cobre dorado

Número de contactos

  • 4 + pantalla

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,08 - 1,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -20 °C ... +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.