EPIC® H-A 3 TG

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide hood is also halogen-free, UV-resistant and has an M20 thread for connecting a cable or conduit gland.

The hood of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, including a marking arrow and an M20 thread.

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMPGMaterialColorPrensaestopasAlcance de sujeción del cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

10426000
H-A 3 TG PG11 gr-11Termoplásticogris--10
10425500
H-A 3 TG PG11 bk-11Termoplásticonegro--10
10426400
H-A 3 TGV PG11 gr-11Termoplásticogris6.5 - 1210
10426700
H-A 3 TGV PG11 bk-11Termoplásticonegro6.5 - 1210
19426000
H-A 3 TG M20 gr20-Termoplásticogris--10
19425500
H-A 3 TG M20 bk20-Termoplásticonegro--10
19426400
H-A 3 TGV M20 gr20-Termoplásticogris3.0 - 13.510
19426700H-A 3 TGV M20 bk20-Termoplásticonegro3.0 - 13.510

Beneficios

  • La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
  • La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
  • Con orificio roscado para el uso con un prensaestopas correspondiente.
  • Articles with a "V" in the article name already contain a SKINTOP® plastic cable gland for sealing and strain-relieving cable entry. In comparison to housings where the cable gland is added separately, the overall size of this housing is more space-saving.
  • La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
  • For connecting devices and machines to the power supply.
  • Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin prensaestopas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.