EPIC® H-A 3 TGB

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide cable coupler hood is also halogen-free, UV-resistant and has an M20 thread for connecting a cable gland or conduit gland.

The cable coupler hood of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, including a marking arrow and an M20 thread.

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMPGMaterialColorPrensaestopasAlcance de sujeción del cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

10429000
H-A 3 TGB PG11 gr-11Termoplásticogris--10
10429200
H-A 3 TGB PG11 bk-11Termoplásticonegro--10
10429100
H-A 3 TGVB PG11 gr-11Termoplásticogris6.5 - 1210
10620300
H-A 3 TGVB PG11 bk-11Termoplásticonegro6.5 - 1210
19429000
H-A 3 TGB M20 gr20-Termoplásticogris--10
19429200
H-A 3 TGB M20 bk20-Termoplásticonegro--10
19429100
H-A 3 TGVB M20 gr20-Termoplásticogris3.0 - 13.510
19620300H-A 3 TGVB M20 bk20-Termoplásticonegro3.0 - 13.510

Beneficios

  • La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
  • Esta carcasa base puede conectarse con muchas carcasas complementarias habituales en el mercado.
  • The "flying" connection between the cable coupler and the hood is not fixed, and acts as an extension of the cable.
  • La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.
  • The locking takes place using a plastic single lever.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
  • For connecting devices and machines to the power supply.
  • Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

  • carcasa adaptadora
  • Una palanca
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin prensaestopas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.