EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Base de panel EPIC® M23

Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaRobustoProtección frente a señales de interferencia

CEVDEcRUus

Referencia DenominaciónCodificaciónModelo de sujeciónUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo M23 A1 D3,2 caja empotrada montaje en pared delantera
44420018
M23 A1 D3,2NØ 3,2mm (4x)5
44420017
M23 A1 D3,2NØ 3,2mm (4x)20
44420020
M23 A1 D3,2rojo (+20º)Ø 3,2mm (4x)5
44420019
M23 A1 D3,2rojo (+20º)Ø 3,2mm (4x)20
44420016
M23 A1 D3,2azul (-20º)Ø 3,2mm (4x)5
44420015
M23 A1 D3,2azul (-20º)Ø 3,2mm (4x)20

Beneficios

  • Las carcasas son muy flexibles - conectores para cables con un alcance de sujeción amplio, receptáculo de carcasas para el montaje de insertos en dirección a la parte delantera y trasera
  • Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos
  • Tecnología de medición y control

Características de producto

  • Montaje: Ø2.7mm para tornillos M2.5.Ø3.2mm para tornillos M3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado
    Sellado: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.