EPIC® H-Q 12

Inserto para carcasas pequeñas tipo H-A 3

Inserto EPIC® H-Q 12 para carcasas H-A 3

  • 12 contactos de alimentación para espacios reducidos
  • Contacto de crimpado que ahorra espacio
  • Made in Europe

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaVariedad de certificados de aprobación

CECSARU

Beneficios

  • Conectable con conectores estándar del mercado.
  • Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 4,0 mm².
  • Contactos de crimpado de alto rendimiento
  • Contacto de PE con conexión de tornillos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 14 A
    CSA: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 3 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 12 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • Poliamida PA

Ciclos de conexión

  • 200

Con aprobación VDE

  • Probado por CSA:
    CSA File Number:262771
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.