H05V-K en bidones de cartón desechables

Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida

H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado, montaje, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, caja de cartón grande

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Eficiente
  • <HAR>

CEHAREACFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/bidónÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4510001K
verde/amarillo0.52.1 - 2.530004,89
4511065K
Marrón0.52.1 - 2.530004,89
4510011K
Negro0.52.1 - 2.530004,89
4511073K
Gris0.52.1 - 2.530004,89
4510021K
Azul0.52.1 - 2.530004,89
4510021E
Azul0.52.1 - 2.590004,89
4511064K
azul oscuro0.52.1 - 2.530004,89
4511060E
azul oscuro0.52.1 - 2.590004,89
4510161K
Azul ultramarino0.52.1 - 2.530004,89
4511070K
naranja0.52.1 - 2.530004,89
4511068K
Púrpura0.52.1 - 2.530004,89
4511072K
Blanco0.52.1 - 2.530004,89
4511071K
Rojo0.52.1 - 2.530004,89
4510921K
Azul oscuro/blanco0.52.1 - 2.530004,89
4510002K
verde/amarillo0.752.2 - 2.725007,212
4510122K
Verde0.752.2 - 2.725007,212
4510032K
Marrón0.752.2 - 2.725007,212
4510012K
Negro0.752.2 - 2.725007,212
4510062K
Gris0.752.2 - 2.725007,212
4510022K
Azul0.752.2 - 2.725007,212
4510022E
Azul0.752.2 - 2.775007,212
4510142K
azul oscuro0.752.2 - 2.725007,212
4511061E
azul oscuro0.752.2 - 2.775007,212
4510162K
Azul ultramarino0.752.2 - 2.725007,212
4510092K
naranja0.752.2 - 2.725007,212
4510072K
Púrpura0.752.2 - 2.725007,212
4510112K
amarillo0.752.2 - 2.725007,212
4510052K
Blanco0.752.2 - 2.725007,212
4510042K
Rojo0.752.2 - 2.725007,212
4510042E
Rojo0.752.2 - 2.775007,212
4510082K
rosa0.752.2 - 2.725007,212
4510262K
Azul/blanco0.752.2 - 2.725007,212
4510922K
Azul oscuro/blanco0.752.2 - 2.725007,212
4510003K
verde/amarillo12.4 - 2.820009,615
4510033K
Marrón12.4 - 2.820009,615
4510013K
Negro12.4 - 2.820009,615
4510013E
Negro12.4 - 2.860009,615
4510063K
Gris12.4 - 2.820009,615
4510023K
Azul12.4 - 2.820009,615
4510023E
Azul12.4 - 2.860009,615
4510143K
azul oscuro12.4 - 2.820009,615
4511062E
azul oscuro12.4 - 2.860009,615
4510163K
Azul ultramarino12.4 - 2.820009,615
4510093K
naranja12.4 - 2.820009,615
4510073K
Púrpura12.4 - 2.820009,615
4510113K
amarillo12.4 - 2.820009,615
4510053K
Blanco12.4 - 2.820009,615
4510043K
Rojo12.4 - 2.820009,615
4510043E
Rojo12.4 - 2.860009,615
4510083K
rosa12.4 - 2.820009,615
4510263K
Azul/blanco12.4 - 2.820009,615
4510923K
Azul oscuro/blanco12.4 - 2.820009,615

Beneficios

  • Mayor capacidad de economizar costes gracias al óptimo volumen de procesamiento
  • Aislamiento con marcado gofrado para que un posible marcado con tinta posterior resulte legible.
  • Su peso reducido y las prácticas asas en los bidones de cartón facilitan su manejo
  • Ahorro de tiempo y mermas en el montaje

Ámbito de uso

  • Ideal para realizar confecciones y obtener largos tiempos de duración
  • Adecuado para el montaje de cables preformados y el cableado de la instalación de cuadros eléctricos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislamiento de base de PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Según EN 50565-1
  • 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.