H07V-K en bidones de cartón desechables

Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida

H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado, montaje, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, caja de cartón grande

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Eficiente
  • <HAR>

CEHAREACFire

No data available for display
Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/bidónÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4520071E
--2.8 - 3.4-14,4-
4520001K
verde/amarillo1.52.8 - 3.4150014,422
4520001E
verde/amarillo1.52.8 - 3.4400014,422
4520121K
Verde1.52.8 - 3.4150014,422
4520031K
Marrón1.52.8 - 3.4150014,422
4520031E
Marrón1.52.8 - 3.4400014,422
4520011K
Negro1.52.8 - 3.4150014,422
4520011E
Negro1.52.8 - 3.4400014,422
4520061K
Gris1.52.8 - 3.4150014,422
4520021K
Azul1.52.8 - 3.4150014,422
4520021E
Azul1.52.8 - 3.4400014,422
4520141K
azul oscuro1.52.8 - 3.4150014,422
4520141E
azul oscuro1.52.8 - 3.4400014,422
4520091K
naranja1.52.8 - 3.4150014,422
4520071K
Púrpura1.52.8 - 3.4150014,422
4520111K
amarillo1.52.8 - 3.4150014,422
4520051K
Blanco1.52.8 - 3.4150014,422
4520041K
Rojo1.52.8 - 3.4150014,422
4520041E
Rojo1.52.8 - 3.4400014,422
4520261K
Azul/blanco1.52.8 - 3.4150014,422
4520391K
naranja/blanco1.52.8 - 3.4150014,422
4520461K
blanco/rojo1.52.8 - 3.4150014,422
4520002K
verde/amarillo2.53.4 - 4.19002437
4520002E
verde/amarillo2.53.4 - 4.125002437
4520122K
Verde2.53.4 - 4.19002437
4520032K
Marrón2.53.4 - 4.19002437
4520012K
Negro2.53.4 - 4.19002437
4520012E
Negro2.53.4 - 4.125002437
4520062K
Gris2.53.4 - 4.19002437
4520022K
Azul2.53.4 - 4.19002437
4520022E
Azul2.53.4 - 4.125002437
4520142K
azul oscuro2.53.4 - 4.19002437
4520092K
naranja2.53.4 - 4.19002437
4520072K
Púrpura2.53.4 - 4.19002437
4520112K
amarillo2.53.4 - 4.19002437
4520052K
Blanco2.53.4 - 4.19002437
4520042K
Rojo2.53.4 - 4.19002437
4520922K
Azul oscuro/blanco2.53.4 - 4.19002437
4520312K
amarillo/rojo2.53.4 - 4.19002437
4520402K
rojo/negro2.53.4 - 4.19002437
4520003K
verde/amarillo43.9 - 4.860038,445
4520033K
Marrón43.9 - 4.860038,445
4520013K
Negro43.9 - 4.860038,445
4520013E
Negro43.9 - 4.8200038,445
4520063K
Gris43.9 - 4.860038,445
4520023K
Azul43.9 - 4.860038,445
4520143K
azul oscuro43.9 - 4.860038,445
4520093K
naranja43.9 - 4.860038,445
4520073K
Púrpura43.9 - 4.860038,445
4520043K
Rojo43.9 - 4.860038,445
4520263K
Azul/blanco43.9 - 4.86003845
4520923K
Azul oscuro/blanco43.9 - 4.86003845
4520004K
verde/amarillo64.4 - 5.340057,671
4520004E
verde/amarillo64.4 - 5.3150057,671
4520034K
Marrón64.4 - 5.340057,671
4520014K
Negro64.4 - 5.340057,671
4520014E
Negro64.4 - 5.3150057,671
4520064K
Gris64.4 - 5.340057,671
4520024K
Azul64.4 - 5.340057,671
4520024E
Azul64.4 - 5.3150057,671
4520144K
azul oscuro64.4 - 5.340057,671
4520094K
naranja64.4 - 5.340057,671
4520044K
Rojo64.4 - 5.340057,671
4520044E
Rojo64.4 - 5.3150057,671
4520264K
Azul/blanco64.4 - 5.340057,671
4520924K
Azul oscuro/blanco64.4 - 5.340057,671

Beneficios

  • Mayor capacidad de economizar costes gracias al óptimo volumen de procesamiento
  • Aislamiento con marcado gofrado para que un posible marcado con tinta posterior resulte legible.
  • Su peso reducido y las prácticas asas en los bidones de cartón facilitan su manejo
  • Ahorro de tiempo y mermas en el montaje

Ámbito de uso

  • Ideal para realizar confecciones y obtener largos tiempos de duración
  • Adecuado para el montaje de cables preformados y el cableado de la instalación de cuadros eléctricos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31
  • Según EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, los productos con los colores de aislamiento siguientes no pueden tener certificación: transparente, verde (un color), amarillo (un color), todos los colores dobles (excepto verde-amarillo y amarillo-verde)

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislamiento de base de PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Según EN 50565-1
  • 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V AC

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.