Catálogo online

H07V-U

Certificado de tipo de cable <HAR> europeo

H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • <HAR>
  • Longitudes adecuadas para módulos de cables unipolares TRONIC

CEHAR

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/rolloÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4527001
verde/amarillo1.52.6 - 3.210014,419
4527011
Negro1.52.6 - 3.210014,419
4527021
Azul1.52.6 - 3.210014,419
4527031
Marrón1.52.6 - 3.210014,419
4527111
amarillo1.52.6 - 3.21001519
4527121
Verde1.52.6 - 3.21001519
4527071
Púrpura1.52.6 - 3.21001519
4527041
Rojo1.52.6 - 3.21001519
4527051
Blanco1.52.6 - 3.21001519
4527061
Gris1.52.6 - 3.21001519
4527091
naranja1.52.6 - 3.21001519
4527002
verde/amarillo2.53.2 - 3.91002430
4527012
Negro2.53.2 - 3.21002430
4527022
Azul2.53.2 - 3.91002430
4527032
Marrón2.53.2 - 3.91002430
4527112
amarillo2.53.2 - 3.91002430
4527122
Verde2.53.2 - 3.91002430
4527072
Púrpura2.53.2 - 2.61002430
4527042
Rojo2.53.2 - 3.91002530
4527052
Blanco2.53.2 - 3.91002530
4527062
Gris2.53.2 - 3.91002530
4527092
naranja2.53.2 - 3.91002430
4527003
verde/amarillo4.03.6 - 4.41004044
4527033
Marrón4.03.6 - 4.410038,444
4527023
Azul4.03.6 - 4.41004044
4527013
Negro4.03.6 - 4.41004044
4527113
amarillo4.03.6 - 4.41004044
4527125
Verde4.03.6 - 4.410038,444
4527073
Púrpura4.03.6 - 4.410038,444
4527043
Rojo4.03.6 - 4.41004044
4527053
Blanco4.03.6 - 4.410038,444
4527063
Gris4.03.6 - 4.410038,444
4527093
naranja4.03.6 - 4.410038,444
4527004
verde/amarillo6.04.1 - 5.01006063
4527014
Negro6.04.1 - 5.01005863
4527024
Azul6.04.1 - 5.01006063
4527034
Marrón6.04.1 - 5.01005863
4527114
amarillo6.04.1 - 5.010057,663
4527126
Verde6.04.1 - 5.010057,663
4527074
Púrpura6.04.1 - 5.01005863
4527044
Rojo6.04.1 - 5.01006063
4527054
Blanco6.04.1 - 5.010057,663
4527064
Gris6.04.1 - 5.010057,663
4527094
naranja6.04.1 - 5.010057,663
4527001X
verde/amarillo1.52.6 - 3.235014,419
4527011X
Negro1.52.6 - 3.235014,419
4527021X
Azul1.52.6 - 3.235014,419
4527031X
Marrón1.52.6 - 3.235014,419
4527061X
Gris1.52.6 - 3.235014,419
4527071X
Púrpura1.52.6 - 3.235014,419
4527041X
Rojo1.52.6 - 3.235014,419
4527051X
Blanco1.52.6 - 3.235014,419
4527002X
verde/amarillo2.53.2 - 3.92002430
4527012X
Negro2.53.2 - 3.92002430
4527022X
Azul2.53.2 - 3.92002430
4527032X
Marrón2.53.2 - 3.92002430
4527072X
Púrpura2.53.2 - 3.92002430
4527042X
Rojo2.53.2 - 3.92002430
4527052X
Blanco2.53.2 - 3.92002430
4527062X
Gris2.53.2 - 3.92002430

Beneficios

  • La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.

Ámbito de uso

  • Tendido bajo tubo, visible o empotrado en el enlucido, en canaleta de conducción cerrada, etc.
  • Apto para la conexión de bastidores, canalizaciones de cables y tubos, únicamente como conductor de unión equipotencial

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31
  • Según EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, los productos con los colores de aislamiento siguientes no pueden tener certificación: transparente, verde (un color), amarillo (un color), todos los colores dobles (excepto verde-amarillo y amarillo-verde)

Composición de producto

  • Conductor de cobre sólido desnudo
  • Aislamiento de base de PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Conductor unifilar conforme a VDE 0295 clase 1 / IEC 60228 clase 1

Radio de curvatura mínimo

  • Según EN 50565-1
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -40°C a +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.