SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, ampliador, permite el uso de prensaestopas con rosca más grande que los agujeros roscados ya existentes

Ahorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioFiabilidadResistente a temperaturas

CE

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1,516 x 1,5100
52104452
16 x 1,520 x 1,5100
52104454
20 x 1,525 x 1,5100
52104456
25 x 1,532 x 1,550
52104458
32 x 1,540 x 1,550
52104460
40 x 1,550 x 1,525
52104462
50 x 1,563 x 1,525
52104450LF
12 x 1,516 x 1,5100
52104452LF
16 x 1,520 x 1,5100
52104454LF
20 x 1,525 x 1,5100
52104456LF
25 x 1,532 x 1,550
52104458LF
32 x 1,540 x 1,550
52104460LF
40 x 1,550 x 1,525
52104462LF
50 x 1,563 x 1,525
SKINDICHT® ME-M hexagonal
52104463
63 x 1,575 x 1,51
52104463LF
63 x 1,575 x 1,51

Beneficios

  • Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un prensaestopas y el orificio roscado en una envolvente.
  • Garantiza flexibilidad en la selección de un prensaestopas, ya que la selección no depende del orificio roscado de la carcasa.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para el uso con un prensaestopas métrico cuya rosca de conexión es más grande que el orificio roscado existente.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • con junta tórica

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.