Catálogo online

SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M,prensaestopas métrico con sellado perfecto con protección antiacodaduras, alto grado de protección y descarga de tracción

Resistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónProtección frente a señales de interferencia

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoFunción de la rosca PGOuter sheath clamping range ØF mmAlcance de sujeción de la cubierta interior mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura libre para la puesta a tierra ØBAbertura F mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,513,57,5 - 94,5 - 622 / 2259.5669.025
52105610
M 20 x 1,513,59 - 115,5 - 722 / 2259.56711.025
52105620
M 20 x 1,51611 - 137 - 924 / 2464.56913.025
52105630
M 20 x 1,51611 - 138 - 1024 / 2464.561013.025
52105640
M 20 x 1,51613,5 - 159 - 1124 / 2464.561115.025
52105650
M 25 x 1,52113,5 - 1510 - 1230 / 3078.071215.025
52105660
M 25 x 1,52115 - 1712 - 1430 / 3078.071417.025
52105670
M 25 x 1,52117 - 1913 - 1530 / 3078.071519.025
52105680
M 25 x 1,52118 - 2014 - 1630 / 3078.071620.025
52105690
M 32 x 1,52918 - 2015 - 1740 / 4090.081720.010
52105700
M 32 x 1,52921 - 2317 - 1940 / 4090.081923.010
52105710
M 40 x 1,53623,5 - 2620 - 2250 / 50108.082226.05
52105720
M 40 x 1,53627 - 3022 - 2450 / 50108.082430.05
52105730
M 40 x 1,53630 - 3326 - 2850 / 50108.082833.05
52105740
M 40 x 1,53632 - 3528 - 3050 / 50108.083035.05

Beneficios

  • Sellado perfecto con protección antiacodadura
  • Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
  • Descarga de tracción para proteger los cables
  • Fijación protectora del cable
  • Máxima protección

Ámbito de uso

  • Prensaestopas con puesta a tierra con antiacodadura adicional. Se aplica allí donde puedan producirse interferencias eléctricas.
  • Partes móviles de máquinas
  • Sistemas de transporte y transmisión.
  • Líneas de producción
  • Tecnología de medición y control

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
  • Ejemplo de descripción de pedido:
    SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6
    20 = rosca de conexión métrica
    13,5 = rosca de función PG
    9 = diámetro interior del sellado anti acodaduras (F)
    6 = diámetro interior del casquillo de puesta a tierra (B)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Disponible con rosca de conexión larga

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Casquillo de puesta a tierra: latón desnudo
    Manguito antiacodaduras: CR/NBR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.