Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
(J)-Y(ST)Y...LG, cable de alarma de incendio de PVC trenzado en capas con cubierta roja para instalación fija y con apantallamiento de lámina, instalación, p. ej., sobre o bajo revoque
(J)-Y(ST)Y...LG, cable de alarma de incendio de PVC trenzado en capas con cubierta roja para instalación fija y con apantallamiento de lámina, instalación, p. ej., sobre o bajo revoque
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
(J)-Y(ST)Y...LG, cable de alarma de incendio de PVC trenzado en capas con cubierta roja para instalación fija y con apantallamiento de lámina, instalación, p. ej., sobre o bajo revoque
(J)-Y(ST)Y...LG, cable de alarma de incendio de PVC trenzado en capas con cubierta roja para instalación fija y con apantallamiento de lámina, instalación, p. ej., sobre o bajo revoque
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX® SERVO Core Line para Siemens 6FX8002 (PUR)
5480000015
10.0
2AD00
680
Otras longitudes disponibles
1
5480000065
10.0
2AH00
790
Otras longitudes disponibles
1
5480000165
10.0
2CA31
860
Otras longitudes disponibles
1
5480000290
10.0
2CH00
680
Otras longitudes disponibles
1
5480000390
10.0
2DC10
380
Otras longitudes disponibles
1
5480000440
10.0
2EQ10
860
Otras longitudes disponibles
1
5480004940
10.0
5CN51
3034
Otras longitudes disponibles
1
5480005290
10.0
5CS13
4.624,7
Otras longitudes disponibles
1
5480005440
10.0
5CS51
3034
Otras longitudes disponibles
1
5480005990
10.0
5DN51
3.372,25
Otras longitudes disponibles
1
Beneficios
Disponible a nivel mundial
Estándar de calidad Lapp
Ámbito de uso
Ideales para fabricación de máquina-herramienta
Cables para cadenas portacables para recorridos horizontales de hasta 100 m
Para aplicaciones dinámicas de altas exigencias
Características de producto
Extended Line: para cadenas portacables con elevado estrés mecánico
Probado para estrés dinámico elevado y para largas distancias
Normas de referencia / Aprobaciones
Diseñado conforme al estándar 6FX 8002 de SIEMENS®.
No propagador de la llama según IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Composición de producto
Gama completa
Conductor para freno con sección de 1,5mm²
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Código de identificación de conductores
Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
Diseños opcionales con un par de conductores de control: negro; blanco Dos pares de conductores de control: negro con números blancos: 5, 6, 7, 8
Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible: 7.5 x diámetro exterior (1,5-16 mm²) 10 x diámetro exterior (25-50 mm²)
Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
Conductores de alimentación y control: IEC: U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
Tensión de prueba
Conductor/conductor: 4 kV
Conductor/pantalla: 4 kV
Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas
Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
Ciclos de flexión continuos
10 millones de ciclos
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
Otras longitudes y modelos de extremos de cable disponibles por encargo.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/