Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
(J)-Y(ST)Y...LG, cable de alarma de incendio de PVC trenzado en capas con cubierta roja para instalación fija y con apantallamiento de lámina, instalación, p. ej., sobre o bajo revoque
(J)-Y(ST)Y...LG, cable de alarma de incendio de PVC trenzado en capas con cubierta roja para instalación fija y con apantallamiento de lámina, instalación, p. ej., sobre o bajo revoque
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Conectores de montaje en campo M12 con tuerca de acero inoxidable, para la conexión de sensores y actuadores con cables cortados a medida. Para la industria de alimentación y bebidas
ÖLFLEX® CRANE 2ST, cable de control de PVC con órganos de soporte de acero exteriores para botones pulsadores y almacenes de estantes elevados, flexible en frío, U0/U: 300/500 V
Cable de conexión sensor-actuador de 3 a 4 polos, conector M8 / hembra M8 en extremo libre, codificado A, PUR sin halógenos, IP65/IP67/IP68, LED, apto para cadenas de arrastre
El cable LAN es apto para entornos industriales exigentes y cuenta con un diseño pensado para ahorrar espacio. Puede utilizarse en instalaciones secas y húmedas.
ÖLFLEX® SF - H05VV-F, cable de alimentación de PVC armonizado, extraflexible y con código de color para diversas aplicaciones, especialmente para equipos portátiles, U0/U: 300/500 V
Cable de conexión sensor/actuador, M12, PUR libre de halógenos, versiones de 3, 4 y 5 pines, machos y hembras M12 rectos y acodados, apantallado, codificación A, IP65/IP67/IP68
ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
Cable de conexión ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, clase 5 IEC
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P, cable servo para aplicaciones de cadenas portacables de alta dinámica en condiciones severas con certificación UL/CSA AWM y VDE
Cable Industrial Ethernet de la categoría 6A para instalación fija con aislamiento FC, cubierta exterior: PVC, versión sin halógenos o PUR; estructura 4x2xAWG23/1
ÖLFLEX® SERVO Basic Line para Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690
7
10.0
2x(2x0,15)+2x0,38
2DC10
380
Otras longitudes disponibles
1
5480002715
7
10.0
2x(2x0,15)+2x0,38
2DC20
380
Otras longitudes disponibles
1
5480002990
8
10.0
4G1,5
5CN05
880
Otras longitudes disponibles
1
5480003015
9,6
10.0
4G2,5
5CN11
1353
Otras longitudes disponibles
1
5480003240
8
10.0
4G1,5
5CQ28
888,8
Otras longitudes disponibles
1
5480003365
8
10.0
4G1,5
5CS01
880
Otras longitudes disponibles
1
5480003565
9,6
10.0
4G2,5
5CS31
1320
Otras longitudes disponibles
1
5480004290
10,4
10.0
4 G 1,5+(2x1,5)
5DQ28
1.686,7
Otras longitudes disponibles
1
5480004415
10,4
10.0
4 G 1,5+(2x1,5)
5DS01
1500
Otras longitudes disponibles
1
5480004515
12
10.0
4 G 2,5+(2x1,5)
5DS31
1.988,5
Otras longitudes disponibles
1
Beneficios
Disponible a nivel mundial
Estándar de calidad Lapp
El proceso de confección parcialmente automatizado garantiza la alta calidad invariable
Ámbito de uso
Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
Maquinaria de procesado de madera
Características de producto
Cable servo de PVC, apantallado
Basic Line para aplicaciones estáticas y de movimiento lento con cubierta de PVC resistente
Conector de concepto innovador
Normas de referencia / Aprobaciones
Diseñado conforme al estándar 6FX 5002 de SIEMENS®.
No propagador de la llama según IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Composición de producto
Gama completa
Conductor para freno con sección de 1,5mm²
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Código de identificación de conductores
Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
Versiones con un par: negro, blanco Versiones con dos pares: negro numerado en blanco 5, 6, 7 y 8. Pares de 0,34mm²: blanco/marrón/verde/amarillo
Formación del conductor
Hilos finos trenzados según IEC 60228/ VDE 0295, clase 5
Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
Conductores de alimentación y control: IEC: U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
Tensión de prueba
Conductor/conductor: 4 kV
Conductor/pantalla: 4 kV
Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas
Flexión ocasional: -5°C a +70°C (UL: +80°C)
Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
Otras longitudes y modelos de extremos de cable disponibles por encargo.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/