ÖLFLEX® SERVO Basic Line para Siemens 6FX5002 (PVC)

Referencia Dimensiones exteriores en mmLongitud en mNúm. de conductores y sección en mm²Artículo con designación SIEMENSÍndice de cobre kg/1.000 ud.Otras dimensionesPUUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO Basic Line para Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690710.02x(2x0,15)+2x0,382DC10380Otras longitudes disponibles1
5480002715710.02x(2x0,15)+2x0,382DC20380Otras longitudes disponibles1
5480002990810.04G1,55CN05880Otras longitudes disponibles1
54800030159,610.04G2,55CN111353Otras longitudes disponibles1
5480003240810.04G1,55CQ28888,8Otras longitudes disponibles1
5480003365810.04G1,55CS01880Otras longitudes disponibles1
54800035659,610.04G2,55CS311320Otras longitudes disponibles1
548000429010,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DQ281.686,7Otras longitudes disponibles1
548000441510,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011500Otras longitudes disponibles1
54800045151210.04 G 2,5+(2x1,5)5DS311.988,5Otras longitudes disponibles1

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp
  • El proceso de confección parcialmente automatizado garantiza la alta calidad invariable

Ámbito de uso

  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Maquinaria de procesado de madera

Características de producto

  • Cable servo de PVC, apantallado
  • Basic Line para aplicaciones estáticas y de movimiento lento con cubierta de PVC resistente
  • Conector de concepto innovador

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Diseñado conforme al estándar 6FX 5002 de SIEMENS®.
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Composición de producto

  • Gama completa
  • Conductor para freno con sección de 1,5mm²

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Versiones con un par: negro, blanco
    Versiones con dos pares: negro numerado en blanco 5, 6, 7 y 8.
    Pares de 0,34mm²: blanco/marrón/verde/amarillo

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados según IEC 60228/ VDE 0295, clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Flexión ocasional: -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
  • Otras longitudes y modelos de extremos de cable disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/