
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos de plástico
- Aplicaciones simples
- SILVYN® SSVZ-M
SILVYN® SSVZ-M


SILVYN® SSVZ-M, racor de latón niquelado con rosca métrica con descarga de tracción de carga


SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK
SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK
61221035
SILVYN® TC es un tubo corrugado paralelo con un diseño innovador gracias a las roscas métricas integradas, montaje con contratuerca métrica estándar

SILVYN CC01 CONDUIT CUTTER SMALL
SILVYN CC01 CONDUIT CUTTER SMALL
61722285
La tijera para tubos SILVYN® simplifica la manipulación de tubos de protección

SILVYN ELÖ SMOOTH 16.0X21.1 GN 30M
SILVYN ELÖ SMOOTH 16.0X21.1 GN 30M
61751631
SILVYN® ELÖ, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SKINDICHT EKU-M 12X1.5/16X1.5 LGY
SKINDICHT EKU-M 12X1.5/16X1.5 LGY
52100300
SKINDICHT® EKU-M, accesorios para prensaestopas métrico con roscas de conexión más grandes que los agujeros roscados existentes

SKINDICHT SE-M 220
SKINDICHT SE-M 220
52108040
SKINDICHT® SE-M 220/320, angular cable outlet with 2-3 separate cable outlets, for missing connection thread and high mechanical load

SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
52220089
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24, kit CEM con principio de escobillas adecuado para los sistemas de pasacables SKINTOP® con escotadura de conector de 24 polos

SKINDICHT U-M 12 FLAT WASHER
SKINDICHT U-M 12 FLAT WASHER
52100610
SKINDICHT® U-M/U-PG, arandelas de acero galvanizado, entre tornillo de compresión y adaptador

SILVYN LGS-2-M 12X1.5
SILVYN LGS-2-M 12X1.5
55501982
SILVYN® LGS-2-M es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión

SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB
SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB
55503514
SILVYN® HIPROJACKET AMG, racor de latón niquelado para SILVYN® HIPROJACKET

SILVYN LGF-2-M 20X1.5/1
SILVYN LGF-2-M 20X1.5/1
55502021
SILVYN® LGF-2-M es un racor de latón niquelado para uso en instalaciones fijas

SILVYN LCW-M 20X1.5/1
SILVYN LCW-M 20X1.5/1
55503230
SILVYN® LCW-M es un racor acodado de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión
Beneficios
- Racor resistente a la tracción para tubos de protección de poliamida
- Protección del cable frente a la tracción
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Características de producto
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Diseño compacto
- Descarga de tracción al cable
- Sellado de cable
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Prensaestopas integrado
- Entrada del tubo de protección con perfil de agarre especial
Aviso
- Deben usarse abrazaderas para tubo: SILVYN® SCH
- Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material
- Cuerpo: Latón niquelado
Elemento de sellado adaptable: CR
Junta tórica: NBR
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.