SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M 61737163 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK 55507700 SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) 61805109 Racor de tubo con descarga de tracción de cable integrada para el uso con tubos de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC
SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK 55506495 SILVYN® FPAG 90° M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX 90° M63X1.5 / 54 BK SILVYN FPAX 90° M63X1.5 / 54 BK 55507309 SILVYN® FPAX 90° M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAX M16X1.5 / 13 BK 55506135 SILVYN® FPAX -M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M 61754305 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M 61754060 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M 61754065 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M 61754070 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M 61754275 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK 55506475 SILVYN® FPAG-M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK 68100085 SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG
SILVYN FLEXILOK PG 21 /28 BK SILVYN FLEXILOK PG 21 /28 BK 68100095 SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG
SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY 65500390 SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG
SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK 55506495 SILVYN® FPAG 90° M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN MSK-M 16X1.5 AS SILVYN MSK-M 16X1.5 AS 55506081 SILVYN® MSK-M US, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada
SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY 64400060 SILVYN® AS-P is es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC
SILVYN EDU-AS 14 / 10X14 50M SILVYN EDU-AS 14 / 10X14 50M 61802390 SILVYN® EDU-AS es un tubo metálico con trenza de acero
SILVYN KLICK-S 10 GY SILVYN KLICK-S 10 GY 61811110 SILVYN® KLICK-S, soporte para tubos para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-V GY SILVYN KLICK-V GY 61811270 SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER 55506129 SILVYN® MSK-U-M, empalme intermedio universal para atornilladuras de tubo, con descarga de tracción integrada
SILVYN EE-K 10 GY SILVYN EE-K 10 GY 52023340 SILVYN® EE-K: inserto de poliamida para tubo SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 61802584 SILVYN® US-EDU-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados
SILVYN KSE PG 16 BK SILVYN KSE PG 16 BK 55001230 SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-D 21 GY SILVYN KLICK-D 21 GY 61811210 SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU 55502644 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN KLICK-GPZ-M 12X1.5 GY SILVYN KLICK-GPZ-M 12X1.5 GY 55500800 SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN AS 14 / 11X14 50M SILVYN AS 14 / 11X14 50M 61802090 SILVYN® AS es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente
SILVYN KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY SILVYN KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY 56000140 SILVYN® KLICK-Y (TPE), distribuidor en Y para SILVYN® RILL
SILVYN US-M 20X1.5 AS SILVYN US-M 20X1.5 AS 55502614 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY 61801110 SILVYN® KLICK-Y, distribuidor en Y para SILVYN® RILL
SILVYN US-M 10X1 EE-K SILVYN US-M 10X1 EE-K 55502601 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M 64400502 SILVYN® EMC AS-CU es un tubo protector de metal con perfil simple y trenzado CEM
SILVYN MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH SILVYN MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH 55506042 SILVYN® MSK-M BRUSH, racor de latón niquelado para entornos ATEX, descarga de tracción de cable integrada