SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK 55507105 SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 BK SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 BK 68100105 SILVYN® FLEXILOK 90° M, racor acodado con rosca métrica
SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) 61805109 Racor de tubo con descarga de tracción de cable integrada para el uso con tubos de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC
SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK 55506495 SILVYN® FPAG 90° M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 GY SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 GY 65500404 SILVYN® FLEXILOK M, racor con rosca métrica
SILVYN FPAG M20X1.5 / 16 BK SILVYN FPAG M20X1.5 / 16 BK 55506335 SILVYN® FPAG-M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX 90° M25X1.5 / 28 BK SILVYN FPAX 90° M25X1.5 / 28 BK 55507304 SILVYN® FPAX 90° M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY 65500390 SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG
SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK 55507700 SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG 90° PG 7 BK SILVYN FPAG 90° PG 7 BK 55506715 SILVYN® FPAG 90° PG, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M 61737163 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAX M25X1.5 / 28 BK SILVYN FPAX M25X1.5 / 28 BK 55506175 SILVYN® FPAX -M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SKINDICHT WN-M 20X1.5 LGY WO. HOLE SKINDICHT WN-M 20X1.5 LGY WO. HOLE 52020523 SKINDICHT® WN-M, conducto con membrana perforable para paso de cables sencillo cuando no se requiere descarga de tracción
FIPLOCK FPAF 36/35.8X42.2 BK 25M FIPLOCK FPAF 36/35.8X42.2 BK 25M 61803914 Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada
FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M 61803945 Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible
SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK 61221035 SILVYN® TC es un tubo corrugado paralelo con un diseño innovador gracias a las roscas métricas integradas, montaje con contratuerca métrica estándar
SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK 61793970 SILVYN® HCC es un tubo único de protección con dimensiones métricas
SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M 61721281 SILVYN® SNAP PET, tubo trenzado autoenvolvente
SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M 61721270 SILVYN® SHRINK BRAID PA6, manguito trenzado retráctil
SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M 61721260 SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión
SILVYN SINUS PP 6,7x10,0 BK SILVYN SINUS PP 6,7x10,0 BK 61806505 SILVYN® SINUS PP es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M 61806570 SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN MSK-M 12X1.5 EE SILVYN MSK-M 12X1.5 EE 55506070 SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada
SILVYN FD-PU 7X10 MBU SILVYN FD-PU 7X10 MBU 64453660 SILVYN® FD-PU es un tubo de protección altamente flexible de PUR
SILVYN BW-K-M 20X1.5 GY SILVYN BW-K-M 20X1.5 GY 55000911 SILVYN® BW-K-M es un soporte para montaje de poliamida
SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M 61737226 SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior