SILVYN® LTP-C

Acoplador SILVYN® LTP, acoplador de tubos de latón niquelado

Conexión de dos longitudes de tubo flexible

Ahorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioRobustoFiabilidad

CE

Referencia Tamaño nominalCompatible con SILVYN® LTPUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® LTP-C
5551031016162
5551031120202
5551031225252
5551031332322

Beneficios

  • Adaptador para prolongar tubos SILVYN® LTP
  • Montaje rápido
  • Gran resistencia a la tracción

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® LTP
  • Adaptador de tubos conductores para prolongación

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Latón niquelado

Grado de protección:

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.