
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos de plástico
- Aplicaciones simples
- SILVYN® SP
SILVYN® SP





SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
55500805
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN BRAID PA6 NW 16 14.0-24.0 / 15M
SILVYN BRAID PA6 NW 16 14.0-24.0 / 15M
61721262
SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión

SILVYN ELU SMOOTH 12.0X17.8 BK 30M
SILVYN ELU SMOOTH 12.0X17.8 BK 30M
61751591
SILVYN® ELU, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN US PG 7 EE-K
SILVYN US PG 7 EE-K
55502651
SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66

SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL

SILVYN EL SMOOTH 16.0X21.1 GY 30M
SILVYN EL SMOOTH 16.0X21.1 GY 30M
61747381
SILVYN® EL, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M
SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M
61737163
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN ELT SMOOTH 26.5X33.1 BU 30M
SILVYN ELT SMOOTH 26.5X33.1 BU 30M
61751751
SILVYN® ELT, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
61815155
SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
Beneficios
- Protección frente a la tensión mecánica.
- Protección frente al polvo
- Protección frente a la humedad
Ámbito de uso
- Protección para cables
- Aislamiento adicional
- Agrupación y guiado de cables
Características de producto
- Flexible
- Dimensionalmente estable
Composición de producto
- Espiral interior de PVC rígido.
- Cubierta exterior de PVC flexible
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris plateado (RAL 7001)
Material
- PVC blando con espiral de PVC duro, SBR/NBR
Rango de temperaturas
- -15 °C hasta +60 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.