SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

Gran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistente a temperaturasImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CELLOYDScRUus

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® FPAS negro
61754005
106.3 x 101550
61754015
139.8 x 132550
61754025
1611.8 x 15.83550
61754275
1814.2 x 18.54050
61737162
2014.8 x 204550
61754035
2116.7 x 21.24550
61737164
2519.1 x 255050
61754045
2822.8 x 28.55050
61754055
3428.1 x 34.56025
61754065
4235.5 x 42.57025
61754075
5447.2 x 54.58025
61754305
6756.3 x 67.213010
SILVYN® FPAS negro: ud. de embalaje reducido
61737246
106.3 x 10.01510
61737247
139.8 x 13.02510
61737248
1611.8 x 15.83510
61737252
1814.2 x 18.54010
61737249
2116.7 x 21.24510
61737250
2822.8 x 28.55010
61737251
3428.1 x 34.56010
SILVYN® FPAS gris
61754000
106.3 x 101550
61754010
139.8 x 132550
61754020
1611.8 x 15.83550
61754270
1814.2 x 18.54050
61737253
2014.8 x 204550
61754030
2116.7 x 21.24550
61737163
2519.1 x 255050
61754040
2822.8 x 28.55050
61754050
3428.1 x 34.56025
61754060
4235.5 x 42.57025
61754070
5447.2 x 54.58025
61754300
6756.3 x 67.213010

Beneficios

  • Dimensionalmente estable
  • Flexible
  • No propagador de la llama y autoextinguible, conforme a UL94 V2
  • Alta resistencia al aplastamiento
  • Resistente a impactos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
  • Apto para movimientos continuos
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Libre de halógenos y cadmio
  • Resistente a la abrasión
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
  • Por lo general, bajo riesgo de incendio

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tubo corrugado de perfil fino fabricado en poliamida 6

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Bajo demanda

  • Disponible en PA 12

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA 6
    Libre de halógenos
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: desde -40 °C hasta +120 °C
    Uso flexible: desde -20 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.