
SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
Beneficios
- Dimensionalmente estable
 - Flexible
 - No propagador de la llama y autoextinguible, conforme a UL94 V2
 - Alta resistencia al aplastamiento
 - Resistente a impactos
 
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
 - Ingeniería de planta
 - Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
 - Apto para movimientos continuos
 - Para uso en interiores y exteriores
 
Características de producto
- Libre de halógenos y cadmio
 - Resistente a la abrasión
 - Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
 - Por lo general, bajo riesgo de incendio
 
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
 
Composición de producto
- Tubo corrugado de perfil fino fabricado en poliamida 6
 
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
 - Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
 
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
 - ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
 
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
 
Bajo demanda
- Disponible en PA 12
 
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV 
Material
- PA 6
Libre de halógenos - Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2
 
Rango de temperaturas
- Instalación fija: desde -40 °C hasta +120 °C
Uso flexible: desde -20 °C hasta +100 °C 
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
 - Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
 
