- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Estuches rectangulares EPIC®
- Kits EPIC® H-A 10
Kits EPIC® H-A 10
Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos
Características técnicas
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
Tensión nominal
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A
Número de contactos
10 + PE
Noticias
- Nuevo webinar | Compatibilidad electromagnética en entornos industriales
- Nuevos productos
- Nueva certificación "Processed Wire Respooled" en LAPP españa
- Mantenimiento predictivo para sus cables
- Prensaestopas sin plomo SKINTOP®
- Valor de los metales
- Noticias generales
- Notificaciones y actualizaciones de producto
- Ferias y Eventos