Catálogo online

Kits EPIC® H-BE 6

CSARUVDE

Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Número de contactos
6 + PE

EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 6, con conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-B 6
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009635
1
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 6, con conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-B 6
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009636
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS AG

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en panel EPIC® H-B 6
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009637
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en superficie EPIC® H-B 6
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009638
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Adaptador EPIC® H-B 6
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009639
1