- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Estuches rectangulares EPIC®
- Kits EPIC® H-BE 24
Kits EPIC® H-BE 24
Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos
Características técnicas
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Número de contactos
24 + PE