KIT EPIC® ULTRA H-B 6

CSARU

Hecho en Alemania; Protección frente a EMC (CEM); Resistente a la corrosión; Insertos push-in: técnica de conexión rápida y sencilla sin herramientas

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Inflamabilidad
UL94 V-0

Número de contactos
6 + PE

EPIC ULTRA Kit H-B 6 SP TG LB 9-17

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 6 conexión push-in
  • Carcasa EMC : EPIC® ULTRA H-B 6
  • Prensaestopas SKINTOP® integrado
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009734
1
EPIC ULTRA Kit H-B 6 SP TS LB 9-17

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 6 conexión push-in
  • Carcasa EMC : EPIC® ULTRA H-B 6
  • Prensaestopas SKINTOP® integrado
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009735
1
EPIC ULTRA Kit H-B 6 BP AG LB

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 6 conexión push-in
  • Base a panel EMC : EPIC® ULTRA H-B 6
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009736
1
EPIC ULTRA Kit H-B 6 BP SGR LB 9-17

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 6 conexión push-in
  • Montaje en superficie EMC : EPIC® ULTRA H-B 6
  • Prensaestopas SKINTOP® integrado
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009737
1