KIT EPIC® ULTRA H-B 24

CSARU

Hecho en Alemania; Protección frente a EMC (CEM); Resistente a la corrosión; Insertos push-in: técnica de conexión rápida y sencilla sin herramientas

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Inflamabilidad
UL94 V-0

Número de contactos
24 + PE

EPIC ULTRA Kit H-B 24 SP TS QB 11-21

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 24 conexión push-in
  • Carcasa EMC : EPIC® ULTRA H-B 24
  • Prensaestopas SKINTOP® integrado
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009742
1
EPIC ULTRA Kit H-B 24 BP AG QB

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 24 conexión push-in
  • Carcasa de montaje CEM EPIC® ULTRA H-B 24
ReferenciaUnidad de embalajeUnidad basePrecio (base)
75009743
1