
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWER LS1
- Herramientas EPIC® POWER LS1
Herramientas EPIC® POWER LS1
Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares





Herramientas EPIC® para la serie de conectores circulares LS1
Hecho en Alemania


Connector Holder M17/M23 SHBD 17/23
Connector Holder M17/M23 SHBD 17/23
44420568
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1

EPIC M23 FLH WALL MOUNT FLANGE HINGED
EPIC M23 FLH WALL MOUNT FLANGE HINGED
381167768
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1

EPIC LS1 A 2MM KONTAKT AUSDRUECKWERKZEUG
EPIC LS1 A 2MM KONTAKT AUSDRUECKWERKZEUG
75017500
Herramientas EPIC® para la serie de conectores circulares LS1

EPIC LS1/M23 METAL CAP F, G
EPIC LS1/M23 METAL CAP F, G
75018412
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1

EPIC LS1/M23 METAL CAP A, B
EPIC LS1/M23 METAL CAP A, B
75018411
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1

EPIC CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL
EPIC CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL
11148001
Herramientas EPIC® para la serie de conectores circulares LS1

SILVYN ADAPTER LS1/M25X1.5
SILVYN ADAPTER LS1/M25X1.5
55001310
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1

Connector Holder M17/M23 SHBD 17/23
Connector Holder M17/M23 SHBD 17/23
44420568
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1

BASIC TIE TOOL
BASIC TIE TOOL
62120321
Alicates para bridas de cable BASIC para un montaje rápido y económico de bridas de hasta 4,8 mm

EPIC POWER LS1 A1 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 A1 5+PE K (5)
76003000
Conector de potencia EPIC® LS1, base para montaje en pared frontal

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 10,5-15,5 (5)
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 10,5-15,5 (5)
73000001
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 con tuerca de acoplamiento

EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)
EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)
44429310
Conector EPIC® LS1.5 para contactos hembra con tuerca de acoplamiento

EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
11148004
Herramientas EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

FIPLOCK FPAF 17/16.1X21.1 BK 50M
FIPLOCK FPAF 17/16.1X21.1 BK 50M
61803911
Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 GY
H05V-K 1X0,5 GY
4510061
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.