Comunicación industrial de banda ancha

La banda ancha proporciona conexiones de datos de alta velocidad entre pueblos, ciudades y viviendas. Antiguamente, las conexiones se hacían con cables de datos metálicos. En la actualidad, se utilizan cables fibra óptica, ya que ofrecen las velocidades de transmisión más altas. En las nuevas construcciones, se tiende fibra óptica directamente hasta la vivienda en lugar de cable metálico. Los cables de fibra óptica deben ser aptos para exteriores, así como para enterrado directo.
Sus desafíos, nuestras soluciones
- Cables de fibra óptica para exterior y enterrado directo
- Almacenes locales para entregas rápidas y bajas cantidades mínimas
- Amplia gama de accesorios (crimpadoras, etiquetas, tubo termorretráctil, etc.) y componentes compatibles (cajas de distribución, conectores o adaptadores)
- Cables de fibra óptica conectorizados (latiguillos y troncales)
Nuestras soluciones de conexión
Cables de fibra óptica
- HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3
- HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
Prenaestopas
- SKINTOP® FIBER
Accesorios para fibra óptica