Comunicación industrial para la industria de la automoción

El sector de la automoción es uno de los más automatizados. Todos los procesos deben estar bien supervisados, ya que un pequeño fallo puede tener consecuencias fatales, por lo que todos los fabricantes de coches llevan un control estricto de la mayoría de los componentes. Todos los proveedores de maquinaria deben ceñirse a una lista de proveedores y componentes aprobados. PROFINET es el sistema de comunicación más habitual entre los fabricantes de coches europeos.
Cada línea de producción está compuesta por varias máquinas, equipos y herramientas. Cada aplicación tiene necesidades específicas en cuanto a cables de datos, como tasas de transmisión máximas, resistencia a la temperatura, compatibilidad electromagnética, resistencia a flexión y torsión o resistencia mecánica y química.
Sus desafíos, nuestras soluciones
- Los cables PROFINET hechos en nuestra propia fábrica están aprobados para uso en la industria de la automoción.
- Amplia gama de componentes PROFINET incluyendo fibra óptica
- Nuestro experto en aplicaciones de automoción está a su disposición para asesorarle sobre los productos aprobados.
- Amplia gama de componentes de catálogo disponibles en todo el mundo
- Normas y certificaciones internacionales
- Soluciones para cables Cat. 5, 5e, 6, 6A y 7
- Cables para todo tipo de movimientos
- Gran disponibilidad y entregas rápidas
Aplicaciones específicas
Nuestras soluciones de conexión
Cables Ethernet
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Latiguillos Ethernet
Cables de fibra óptica
Conectores de montaje en campo
Switches industriales