Comunicación industrial para instaladores y cableadores

En la comunicación industrial, una parte clave del tendido de la red de datos la realizan los instaladores, cableadores e integradores de sistemas, que aseguran que todas las partes estén listas para ser conectadas o incluso realizan la conexión final del sistema al completo. El sistema puede estar compuesto por varios protocolos, normas, longitudes y aplicaciones, lo que genera unos requisitos específicos para cada elemento. Con frecuencia es necesario cortar y agrupar los cables in situ.
Sus desafíos, nuestras soluciones
- Un solo proveedor para cables, conectores, prensaestopas, herramientas y accesorios
- Cantidades mínimas pequeño, incluyendo las soluciones a medida
- Cables conectorizados
- Productos independientes del protocolo
- Amplia gama de productos disponibles en catálogo en todo el mundo
- Productos CPR
- Portal digital para compra online
- Gran disponibilidad y entregas rápidas
Aplicaciones especiales
Nuestras soluciones de conexión
Cables Ethernet
- ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
PROFINET
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Latiguillos Ethernet
PROFIBUS
- UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
ASI
CAN
Conectores de montaje en campo
Switches industriales
Cable S/A
Herramientas