Comunicación industrial para fabricantes de sensores basados en Ethernet

En la comunicación industrial, los sensores son la fuente de datos iniciales. La comunicación de datos desde estos sensores pueden utilizar prácticamente cualquier tipo de protocolo y sistema de comunicación. Cada vez más fabricantes de sensores empiezan a usar el Ethernet industrial para las comunicaciones industriales. Existen diversas normas Ethernet que se deben tener en cuenta en el momento de elegir el cable Ethernet adecuado. Además, hay que considerar los requisitos específicos en cuanto a flexibilidad, resistencia química, características del material, CPR o permisos.
El Ethernet de un solo par (SPE) , el estándar más reciente del mercado, puede ser la solución perfecta para las comunicaciones entre sensores del futuro.
Sus desafíos, nuestras soluciones
- Catálogo de productos independientes del protocolo
- Fábrica propia de cables de Ethernet industrial
- Amplia gama de componentes de catálogo disponibles en todo el mundo
- Gran disponibilidad y entregas rápidas
- Normas y certificados internacionales
- Soluciones para cables de Cat. 5, 5e, 6, 6A y 7
- Cables para todo tipo de movimientos
Aplicaciones especiales
Nuestras soluciones de conexión
Cables Ethernet
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
Cable S/A
Cable Single Pair Ethernet
Conectores de montaje en campo