Comunicación industrial para la intralogística

La intralogística es un segmento de rápido crecimiento dentro de la industria que incluye un sistema completo para distribuir y procesar mercancía en centros de distribución y almacenes.
Estos sistemas mueven, levantan, cortan, pesan, cuentan, envasan, etiquetan, monitorizan y cargan todo tipo de productos almacenados de una forma completamente automática. Pero nada de esto puede hacerse sin una red de datos fiable que sea capaz de transmitir y procesar enormes cantidades de datos.
Los sistemas de intralogística se instalan en todo el mundo. Todos los componentes del sistema tienen que cumplir requisitos locales y, en el mejor de los casos, estar disponibles a nivel local para asegurar que la instalación, la integración y el mantenimiento de los sistemas tengan una calidad uniforme.
Sus desafíos, nuestras soluciones
- Amplia gama de componentes de catálogo disponibles en todo el mundo
- Soluciones para cables de Cat. 5, 5e, 6, 6A y 7
- Cables y latiguillos de fibra óptica
- Cables para todo tipo de movimientos
- Varios protocolos, como PROFINET, EtherCat, etc.
- Cubierta exterior de PVC, PUR o TPE según sus necesidades
- Gran disponibilidad y entregas rápidas
- Certificaciones internacionales
Aplicaciones específicas
Nuestras soluciones de conexión
Cables Ethernet
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Latiguillos Ethernet
Conectores de montaje en campo
Switches industriales