Comunicación industrial para turbinas eólicas

Wind v2

Los aerogeneradores han surgido como fuente de energía alternativa en muchos países del mundo. Se pueden construir parques eólicos en cualquier sitio en el que haya un flujo de viento estable, tanto en tierra firme como en el mar. Las turbinas eólicas modernas se pueden controlar y gestionar a distancia. Debido a la potencia generada y al posible riesgo de interferencias electromagnéticas, se prefiere usar cable de fibra óptica para la transmisión de datos dentro de la torre.

Como la góndola sigue la dirección del viento, los cables de dentro de la torre con frecuencia se ven sometidos a torsión. Además, su integridad debe quedar asegurada dentro de un rango de temperaturas muy amplio.

Sus desafíos, nuestras soluciones

  • Cables de fibra conectorizados
  • Cables de datos aptos para movimientos de torsión

Aplicaciones especiales

Nuestras soluciones de conexión