Latiguillos Ethernet

Ampliamos nuestro portfolio de latiguillos Ethernet con dos nuevas gamas de producto. 

Latiguillos PROFINET para armarios

Latiguillos PROFINET para instalaciones en armarios de control

Los latiguillos ETHERLINE® CABINET Cat 6A para armarios de control certificado para redes PROFINET. Esto permite certificar la instalación de acorde a las exigencias PROFINET en caso requerido y garantizar su funcionamiento y compatibilidad con el resto de dispositivos PROFINET.

Además, gracias a sus pequeños radios de curvatura, los latiguillos Cat.6A pueden resultar especialmente útiles en espacios reducidos. Permiten intercambiar información rápidamente a una velocidad de hasta 10 Gbit /s en 60 m. Estos latiguillos cuentan con conectores premontados en ambos lados, lo que ahorra tiempo y elimina la posibilidad de errores de los montajes en campo. El conector RJ45 es especialmente estrecho, lo que significa que los latiguillos ETHERLINE® CABINET CAT.6A son ideales para dispositivos con una densidad de puertos muy alta. Gracias a la certificación UL / CSA, también están aprobados para el mercado norteamericano.

Principales características de los latiguillos ETHERLINE® CABINET Cat 6A:

  • Solución de conexión Plug & Play
  • Conductor trenzado, 4x2xAWG26/7
  • La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de PUR libre de halógenos.
  • Diámetro exterior: 6.4 mm
  • Certificación UL / CSA

 

 

Latiguillos para Ethernet Industrial Cat. 6 aptos uso en para cadenas portacables

Latiguillos para Ethernet Industrial Cat. 6 aptos uso en para cadenas portacables

Latiguillos ETHERLINE® FD Cat.6 altamente flexibles para aplicaciones de movimiento continuo en cadenas portacables. Están conectorizados con conectores M12X y permiten un rápido intercambio de datos de hasta 10 Gbit/s en 60 m. Cuentan con una protección contra las interferencias electromagnéticas gracias a la pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio. Se utiliza un separador cruzado para proteger los pares de conductores, lo que permite que puedan soportura un esfuerzo mecánico elevado. El conector está protegido frente a vibraciones.

Características principales de los latiguillos ETHERLINE® FD Cat.6 

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Adecuado para la conexión directa entre dos componentes eléctricos
  • Para aplicaciones de gran flexibilidad y movimiento continuo
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP