Clavija

Clavijas para la fijación de bridas

Referencia Descripción de la piezaColorPara espesores de pared de hasta mmDiámetro en mmPara las bridas con anchura en mmPeso g/100 piezasUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61724001Enchufe 10 x 66 NAnatural3,26,4 (M6)4,525,2100

Beneficios

  • Clavijas para la fijación de bridas con una apertura de hasta 4,5 mm para las cabezas planas, para varias aplicaciones

Ámbito de uso

  • Base de sujeción (para brida de sujeción) con clip de inserción
  • El botón se coloca por ajuste a presión en el panel en el agujero con el espesor adecaudo. La brida se inserta en el cuerpo de la pieza
  • El método de montaje rápido y seguro hace que estas clavijas es ideal para aplicaciones de armario de control, electrodomésticos, vehículos de motor y equipos de oficina

Aviso

  • Se recomienda una temperatura mínima de trabajo debido a la capa de adhesivo: + 10 ° C

Diseño

  • Para bridas de sujeción: 2,8/4,8 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • Descripción de clase ETIM 5.0: base de montaje y elemento para bridas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: base de montaje y elemento para bridas de sujeción

Material

  • Poliamida 6.6

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +80°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.