Catálogo online

H05VV5-F

H05VV5-F (EN 50525-2-51)

Cable de control de PVC armonizado H05VV5-F, resistente a aceites, flexible y numerado para múltiples aplicaciones; HAR: 300/500 V

  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
  • Armonizado (HAR): H05VV5-F
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Gran resistencia químicaResistente a aceites

CEHAREACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

H05VV5-F
0011000
3 G 0.55.5 - 714,462,4
0011104
4 G 0.56.2 - 7.919,268,2
0011001
5 G 0.56.8 - 8.62487,1
0011002
7 G 0.58.3 - 10.433,6118,7
0011003
12 G 0.510.4 - 12.958198
0011004
18 G 0.512.3 - 15.386,4266,9
0011005
25 G 0.514.8 - 18.3120380,4
0011006
34 G 0.517.2 - 21.2163,2509
0011009
3 G 0.756 - 7.621,675,6
0011204
4 G 0.756.6 - 8.328,883,9
0011010
5 G 0.757.4 - 9.336113,3
0011011
7 G 0.759 - 11.350145
0011012
12 G 0.7511 - 13.786244,9
0011013
18 G 0.7513.2 - 16.4130327,7
0011014
25 G 0.7515.8 - 19.5180466,4
0011015
34 G 0.7518.4 - 22.6245626,5
0011241
41 G 0.7520.1 - 24.7296748
0011018
3 G 1.06.3 - 828,889,3
0011304
4 G 1.06.9 - 8.738,498,6
0011019
5 G 1.07.8 - 9.848132,1
0011020
7 G 1.09.5 - 11.867169,3
0011021
12 G 1.011.8 - 14.6115285,9
0011022
18 G 1.014 - 17.2173405,2
0011023
25 G 1.016.8 - 20.7240569,5
0011024
34 G 1.019.6 - 24326741,7
0011341
41 G 1.021.4 - 26.2394886
0011027
3 G 1.57.4 - 9.443109,8
0011404
4 G 1.58.2 - 10.258140,7
0011028
5 G 1.59.1 - 11.472175
0011029
7 G 1.511.3 - 14.1101224,2
0011030
12 G 1.513.8 - 17173361,7
0011031
18 G 1.516.5 - 20.3259518,3
0011032
25 G 1.519.8 - 24.3360729,9
0011033
34 G 1.523.1 - 28.2490946,6
0011036
3 G 2.59 - 11.272162,4
0011504
4 G 2.510.1 - 12.596203,3
0011037
5 G 2.511 - 13.7120251,1
0011038
7 G 2.513.6 - 16.8168326
0011039
12 G 2.516.8 - 20.6288553,3
0011045
14 G 2.518.3 - 22.7336611
0011040
18 G 2.520.2 - 24.8432795,2
0011041
25 G 2.524.2 - 29.66001.109,6

Beneficios

  • Alta aceptación en Europa gracias a la armonización

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Máquina herramienta.
  • En interiores secos, húmedos y mojados (incluyendo mezclas de agua y aceites), pero no apto para uso en exteriores
  • Para instalaciones fijas en condicionesde carga mecánica media, así comocon movimiento ocasional en flexión norecurrente ni continuado; sin carga de tracción o guiado forzado

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: PVC, con resistencia a aceites mejorada, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 12,5 x diámetro del cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.