ÖLFLEX® 191

Cable estándar resistente a aceites con aprobación AWM

ÖLFLEX® 191, cable de control con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, UL/CSA: 600 V

  • Sección transversal de conductores de hasta 120 mm²
  • Para referencias de sección 0,5 y 0,75 mm² consulte ÖLFLEX® 150
  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5

Gran resistencia químicaResistente a aceites

CECSARUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

0011222
7 G 0.758.350,4116
0011223
9 G 0.7510.564,8152
0011224
12 G 0.7511.286,4194
0011113
3 G 1.06.728,866
0011114
4 G 1.07.238,481
0011115
5 G 1.08.14895
0011116
7 G 1.08.967,2125
0011117
12 G 1.012115,2211
0011118
18 G 1.014.4172,8309
0011119
25 G 1.017.3240413
0011136
2 X 1.56.928,874
0011137
3 G 1.57.34491
0011138
4 G 1.58.258112
0011139
5 G 1.5972136
0011140
7 G 1.510101179
0011125
9 G 1.512.6129,6230
0011142
12 G 1.513.4173313
0011143
18 G 1.516.1260444
0011144
25 G 1.519.5360620
0011150
3 G 2.58.472138
0011151
4 G 2.59.196182
0011152
5 G 2.510.2120216
0011153
7 G 2.511.3168286
0011160
3 G 4.09.9115,2202
0011161
4 G 4.010.8154245
0011162
5 G 4.012.1192310
0011167
7 G 4.013.4268,8470
0011165
4 G 6.013231398
0011166
5 G 6.014.5288479
0011169
4 G 10.016.5384559
0011170
5 G 10.018.4480782
0011172
4 G 16.022.1615904
0011173
5 G 16.024.37681171
0011175
4 G 25.025.29601299
0011176
5 G 25.02812001640
0011178
4 G 35.028.113442119
0011179
5 G 35.031.516802606
0011205
4 G 50.035.719202898
0011206
4 G 70.04326884052
0011207
4 G 95.047.236485430
0011208
4 G 120.05146086290

Beneficios

  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV
  • Adecuado para multitud de aplicaciones.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Máquina herramienta.
  • En interiores secos, húmedos y mojados (incluyendo mezclas de agua y aceites), pero no apto para uso en exteriores
  • Para instalaciones fijas en condicionesde carga mecánica media, así comocon movimiento ocasional en flexión norecurrente ni continuado; sin carga de tracción o guiado forzado
  • Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29

Características de producto

  • No propagador de llama según IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable Flame Test
  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM estilo 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: PVC, con resistencia a aceites mejorada, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión ocasional: -5°C a +70°C; UL/CSA: -5°C a +90°C
  • Instalación fija: -40 °C a +70 °C UL/CSA: +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.