UNITRONIC® EB CY (TP)

Cable de datos de gran flexibilidad con pares trenzados y cubierta azul para seguridad intrínseca

UNITRONIC® EB CY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, par trenzado, apantallado, camisa azul, circuitos de seguridad intrínseca, EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • En lugares con riesgo de explosión se requiere utilizar el tipo de protección "i".
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

No data available for display
Referencia Número de pares y sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.758,758106
0012621
3 x 2 x 0.759,684140
0012622
4 x 2 x 0.7510,9108179
0012624
6 x 2 x 0.7512,3146246
0012626
10 x 2 x 0.7516,1220392

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Transmisión de datos fiable en circuitos de seguridad intrínseca.
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

Características de producto

  • Para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i -seguridad intrínseca) conforme a IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con PVC
    Color de cubierta exterior: azul celeste (RAL 5015)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor: aprox. 100 nF/km
  • C/P aprox. 140 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenza de filamentos extrafinos conforme a IEC 60228 Cl. 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 2500 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.