UNITRONIC® LiYY BK

Cable de datos con código de colores DIN 47100, cubierta negra/resistente a radiación UV/uso en exteriores

Cable de datos UNITRONIC® de PVC, código de colores DIN 47100, para maquinaria, instalaciones, control y regulación, negro/resistente a radiación UV/aplicación en exteriores

  • El clásico para múltiples aplicaciones: en negro
  • Resistente a radiación UV / uso a la intemperie
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Apto para uso en exterioresResistente a radicación UV

CEFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

1030200
2 x 0.143,22,713
1030201
3 x 0.143,44,0516
1030202
4 x 0.143,65,418
1030203
5 x 0.143,96,7222
1030204
7 x 0.144,29,4528
1030205
8 x 0.144,910,235
1030206
10 x 0.145,213,541
1030207
12 x 0.145,616,248
1030208
14 x 0.145,818,952
1030209
16 x 0.146,121,659
1030210
20 x 0.1472770
1030211
25 x 0.147,833,687
1030212
36 x 0.148,648,6126
1030213
37 x 0.148,949,7118
1030214
40 x 0.149,354139
1030215
50 x 0.1410,467,5170
1030217
2 x 0.253,84,818
1030218
3 x 0.2547,222
1030219
4 x 0.254,39,626
1030220
5 x 0.254,71231
1030221
6 x 0.255,114,442
1030222
7 x 0.255,116,842
1030223
8 x 0.256,219,249
1030224
10 x 0.256,82458
1030225
12 x 0.25728,867
1030226
14 x 0.257,333,675
1030227
16 x 0.257,738,484
1030228
18 x 0.258,143,293
1030229
20 x 0.258,648102
1030230
25 x 0.259,660134
1030231
30 x 0.2510,372155
1030232
32 x 0.2510,776,8164
1030233
36 x 0.2511,186,4182
1030234
37 x 0.2511,488,8185
1030235
40 x 0.251296,1200
1030236
50 x 0.2512,9120257
1030237
2 x 0.344,26,625
1030238
3 x 0.344,49,931
1030239
4 x 0.344,813,143
1030240
5 x 0.345,516,553
1030241
6 x 0.345,919,653
1030242
7 x 0.345,922,862
1030243
8 x 0.347,126,173
1030244
10 x 0.347,632,682
1030245
12 x 0.347,839,1102
1030246
14 x 0.348,245,7109
1030247
16 x 0.348,752127
1030248
20 x 0.349,665,2159
1030249
21 x 0.3410,468,6167
1030250
25 x 0.3411,281,6190
1030251
30 x 0.3411,698226
1030252
36 x 0.3412,5118284
1030253
40 x 0.3413,5131317
1030254
50 x 0.3415163407
1030255
2 x 0.54,79,630
1030256
3 x 0.5514,439
1030257
4 x 0.55,619,249
1030258
5 x 0.56,12465
1030259
7 x 0.56,933,682
1030260
8 x 0.5838,490
1030261
10 x 0.58,648117
1030262
12 x 0.58,958133
1030263
16 x 0.510,277170
1030264
20 x 0.511,496214
1030265
25 x 0.512,7120265
1030266
30 x 0.513,2144304
1030267
40 x 0.515,8192392
1030268
2 x 0.755,114,448
1030269
3 x 0.755,621,657
1030270
4 x 0.756,128,869
1030271
5 x 0.756,93678
1030272
7 x 0.757,550112
1030273
8 x 0.758,758126
1030274
10 x 0.759,472149
1030275
12 x 0.7510,186176
1030276
16 x 0.7511,2115218
1030277
20 x 0.7512,4144274
1030278
25 x 0.7514180320
1030279
2 x 1.05,619,255
1030280
3 x 1.05,92970
1030281
4 x 1.06,438,479
1030282
5 x 1.07,34898
1030283
2 x 1.56,22974
1030284
3 x 1.56,84389
1030285
4 x 1.57,458105

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Cable multifuncional
  • Las cubiertas exteriores se pueden fabricar en colores especiales para personalizar sus productos (sujeto a lotes mínimos de fabricación) por ejemplo un color determinado para un dispositivo concreto.
  • Uso a la intemperie según estándares europeos

Ámbito de uso

  • El cable UNITRONIC® LiYY también se utiliza como cable de control y señal en electrónica, para sistemas informáticos, equipos de control electrónicos, máquinas para oficinas, básculas, etc.
  • Interiores secos y húmedos.
  • Uso flexible ocasional
  • Uso a la intemperie según estándares europeos

Características de producto

  • Los cables de datos LiYY cuentan con un pequeño tamaño, a pesar del gran número de conductores.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radicación UV según EN 50525-1
  • Resistente al ozono

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.