ETHERLINE® ROBUST FR

Cable Ethernet Industrial para la industria de la alimentación y bebidas, Cat.5e y Cat.7 PROFINET Tipo B, cable Profinet con cubierta de TPE especial no propagadora de la llama

  • Para aplicaciones PROFINET
  • No propagador de la llama

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

PROFINETECOLAB

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Industrial Ethernet Cat.7
2170456
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX4x2xAWG26/716.22740
PROFINET Cat.5e
2170454
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.52x2xAWG22/71,56.530,455
PROFINET Cat.7
2170455
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.74x2xAWG23/71,58.74880

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor

Ámbito de uso

  • Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)
  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP

Características de producto

  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
  • Al no ser propagador de la llama es apropiado para instalaciones en interiores y exteriores
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
  • Múltiples usos con Ethernet Industrial, ej. PROFINET tipo B, instalaciones fijas y uso flexible

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior de TPE especial
  • Color: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
  • Flexión: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.