
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- Carcasas EPIC® SIGNAL M23
- EPIC® SIGNAL M23 G6
EPIC® SIGNAL M23 G6
Conectores circulares para cables Servo y cables encoder



Base de panel EPIC® M23 para agujero liso, para montaje trasero en pared
Hecho en Alemania


EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
44420037
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento

EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
44420037
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento

EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
00010108
Conector pasamuros EPIC® M23 para conexión de dos conectores M23

EPIC SIGNAL M23 9P (5)
EPIC SIGNAL M23 9P (5)
73002724
Insertos de 9 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS
75009698
Conector completo de señal EPIC® M23 8+1 contactos para la serie de conectores circulares M23, unidad de embalaje: 1, con instrucciones de montaje

EPIC SIGNAL M23 12P (5)
EPIC SIGNAL M23 12P (5)
73002712
Insertos de 12 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

EPIC SIGNAL M23 16P (5)
EPIC SIGNAL M23 16P (5)
73002700
Insertos de 16 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
11148004
Herramientas EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

EPIC SIGNAL M23 12E S D-Sub (5)
EPIC SIGNAL M23 12E S D-Sub (5)
44420120
Insertos EPIC® M23 de 12 polos para contactos Sub-D en cinta para la serie de conectores circulares M23

EPIC SIGNAL M23 8+1P (5)
EPIC SIGNAL M23 8+1P (5)
73002736
Insertos de 8+1 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
44423140
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12E SLM (1)
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12E SLM (1)
25009704
Conector completo de señal EPIC® M23 12 contactos para la serie de conectores circulares M23, unidad de embalaje: 1, con instrucciones de montaje

EPIC POWER M12L F6 4+FE SR1220 8-12
EPIC POWER M12L F6 4+FE SR1220 8-12
381166308
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 GY
H05V-K 1X0,5 GY
4510061
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Beneficios
- Montaje rápido y fácil
- Sólo es necesario un orificio M25
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos
- Tecnología de medición y control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa: cinc fundido a presión niquelado
Sellado: FPM
Grado de protección:
- IP68 (10h/1m)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
- Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.