![EPIC MH BCEM 95sqmm D=10.0mm EPIC MH BCEM 95sqmm D=10.0mm](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Contactos mecanizados EPIC® MH 1.0mm
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
-
- Contactos mecanizados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para módulos EPIC MH Gigabit
- Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto
Beneficios
- Contactos mecanizados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para módulos EPIC MH Gigabit
- Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Industria robótica
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Longitud de pelado (mm)
- 4,2 ± 0,5 mm
Material
- latón chapado en otro CuZn / Au
Ciclos de conexión
- 500
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.