Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo neumático con válvula es apto para tubos con 2,5 y 4 mm y cuenta con un contacto de latón. Es adecuada para su uso en máquinas impresoras.

Módulos neumáticos con válvula para manguitos de 2,5 y 4 mm

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: Neumático 1 polo
44424004
MCS 1x2,5 PNEU (10)inserto (macho)1110
44424005
MCB 1x2,5 PNEU (10)hembra con válvula1110
44424006
MCS 1x4,0 PNEU (10)inserto (macho)1110
44424007
MCB 1x4,0 PNEU (10)hembra con válvula1110

Beneficios

  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria de impresión
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Contactos

  • Latón

Número de contactos

  • 1

Tipo de conexión

  • Extremo de enchufe: para tubos con un diámetro interior de 2,5 mm / 4,0 mm

Ciclos de conexión

  • 100

Presión de trabajo

  • 8 bares

Presión de prueba

  • 10 bares

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.